??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
23390.0311 Eccentric Quick Clamp
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23390. - Eccentric Quick Clamps with screw, adjustable
Bill of material
23390.0311 Eccentric Quick Clamp
BESTNR
Ref. No.
23390.0311
MAT
Material
Stainless steel
AUS
Version
with screw, adjustable
L
63 mm
D2
Thread
M6
H1
max. in clamping position
25 mm
D3
16 mm
D4
19 mm
H2
max.
16.4 mm
H3
Regulating range
1.5 mm
B
16 mm
S
Stroke at 90° lever position
0.75 mm
G
Weight
71 g
Embedded user actions